Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter631-0365: Soil Compactor Final Drive Bracket
HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter631-0365: Soil Compactor Final Drive Bracket
631-0365: Soil Compactor Final Drive Bracket

Cat® Soil Compactor Final Drive Bracket secures and supports the safe removal and installation of the final drive in equipment

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
631-0365: Soil Compactor Final Drive Bracket
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Soil Compactor Final Drive Bracket secures and supports the safe removal and installation of the final drive in equipment

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 631-0365

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 160,0
Overall Length (in): 6,299
Overall Width (mm): 44,0
Overall Width (in): 1,732
Overall Height (mm): 286,0
Overall Height (in): 11,26
Hole Size (mm): 25.4, 27.5
Hole Size (in): 1, 1.083
Weight (kg): 7,0
Weight (lb): 15,432
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet