646-2850: BØRSTESÆT-KANTFEJNING
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet646-2850: BØRSTESÆT-KANTFEJNING

646-2850: BØRSTESÆT-KANTFEJNING

Mærke: Cat

fallback-image

646-2850: BØRSTESÆT-KANTFEJNING

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

148-8315: Adapter Assembly

Antal: 2

148-8339: Adapter Assembly

Antal: 1

169-2820: Kædeled til buskrydder

Antal: 1

178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem

Antal: 1

228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning

Antal: 1

235-5729: 1 5/16" x 1 3/16" trevejs kugleventil

Antal: 1

264-9519: 20 Link buskrydder bageste beskyttelseskæde

Antal: 1

541-6625: 27 mm rør ydre diameter løkkeclips

Antal: 1

5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm

Antal: 1

636-8533: 360 mm udvendig diameter tagrende børsteplade

Antal: 1

646-2836: Støttebeslag til buskrydder

Antal: 1

646-2842: Støttebeslag til buskrydder

Antal: 1

6D-4244: Løkkeklips til enkelt rør med indvendig diameter på 22,22 mm

Antal: 2

6V-8943: Adapter – reduktionsenhed

Antal: 1

6V-9189: M8 x 1,25 mm keglelåsemøtrik

Antal: 6

6V-9746: 1,78 x 18,94 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

6V-9853: ORFS, 90 graders vinkelrørsadapter

Antal: 1

7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem

Antal: 3

8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive

Antal: 17

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt

Antal: 13

8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt

Antal: 1

8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm

Antal: 14

8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt

Antal: 2

8T-6912: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt

Antal: 6

636-8532: Trådbørste til rensning af rendesten

Antal: 1

584-4171: Broom Gerotor Motor

Antal: 1

Viser 1 til 26 af 26

Beskrivelse af reservedelsnummer 646-2850

Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 646-2850

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 646-2850

KOST

BP121 BU115 BU121 BP118 BP115 BU118

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet