Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer6D-6859: Leje
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer6D-6859: Leje
6D-6859: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
6D-6859: Leje
6D-6859: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6D-6859

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 278,0
Inside Diameter (in): 10,94
Outside Diameter (mm): 290,0
Outside Diameter (in): 11,44
Overall Length (mm): 61,93
Overall Length (in): 2,438
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Materiale: Plast
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 278,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 62,0
Krydshuller: Ingen
Intern rille: Ingen
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 290,0
Ekstern rille: Ingen
Sleeve Outside Diameter (in): 11,436
Sleeve Outside Diameter (mm): 290,474
Sleeve Inside Diameter (in): 10.941
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 277.901
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6D-6859

MOTORGRADER

140 120 12F 140B 120B 14E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet