HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt

Cat® 7/8-14 gevind 165,1 mm lang hex-hovedbolt til front-idler

Mærke: Cat

Produktbilleder
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt
6F-4991: 7/8-14 gevind sekskantet hovedbolt

Cat® 7/8-14 gevind 165,1 mm lang hex-hovedbolt til front-idler

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 6F-4991
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 6F-4991

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 6.5
Bolt Length (mm): 165,1
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 4,25
Længde på greb (mm): 107,95
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6F-4991

LARVEBÅNDSDOZER

D7F D6G SR D7G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D7G2 D6E D6F SR D6G 951 955 4 143 153 141 163 140 6S 6A

RØRLÆGGER

572G 571G

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

55

GUMMIHJULSSCRAPER

623B

LARVEBÅNDSLÆSSER

955K 977K 955L 977L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert