Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper6N-8632: AKSEL OG HJUL
HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper6N-8632: AKSEL OG HJUL
6N-8632: AKSEL OG HJUL

Turboladerhjul- og turbineakselenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
6N-8632: AKSEL OG HJUL
6N-8632: AKSEL OG HJUL

Turboladerhjul- og turbineakselenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6N-8632

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 302,3
Højde (tommer): 3,9
Bredde (mm): 99,1
Længde (tommer): 11,9
Højde (mm): 99,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6N-8632

LARVEBÅNDSDOZER

824S 825

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825C 826C

GRAVEMASKINE

245

HJULDOZER

824C

HJULLÆSSER

980C

MOTOR – INDUSTRIEL

3306 D333C

MOTORGRADER

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

MARINE PRODUKTER

3306 D333C

LARVEBÅNDSLÆSSER

983B

GUMMIHJULSSCRAPER

621E 621 623E 627B 621B 627E 623B 621E 623E 621B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet