HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning

Cat® NBR gummilæbe type forsegling til slutdrev

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning
6V-1653: 62,8 mm indvendig diameter quad ring tætning

Cat® NBR gummilæbe type forsegling til slutdrev

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-1653
Primært tætningsmateriale: Gummi
Indvendig diameter (mm): 63,0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-1653

LARVEBÅNDSDOZER

D9T D9R D9N D9 D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D10

RØRLÆGGER

589

SPIL

59N 59L 59 58 58L

BULLDOZER

8S 8U 9U 10SU 10U 9SU 8A

OPRIVER

10 9 8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet