Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne

Trykring

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne
6V-1877: 48,00 mm Gummigennemføring med et firkantet hjørne

Trykring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-1877

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Et firkantet hjørne
Materiale: Gummi
Indvendig diameter (mm): 48,0
Udvendig diameter (mm): Oval
Samlet længde (mm): 138,0
Indvendig diameter (tommer): 1,89
Udvendig diameter (tommer): Oval
Samlet længde (tommer): 5,43
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-1877

PETROPAKKE

TH48-E70

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230B 5130 5230 5110B 5130B

HYDRAULISK SKOVL

6020 6020B

BOREMASKINE

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 836G

LEDDELT LASTVOGN

740B 735B

HJULSKRABER

633E

LASTVOGN

785 793F AC 793F CMD 797 MT4400D AC 793F OEM 793F XQ 795F XQ 785G 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 789D 777G 797B

LARVEBÅNDSDOZER

D11N D11R D11T

RØRLÆGGER

583T 589

GRAVEMASKINE

395 MH3295 365C L MH 350-A 350-A L 3101 365B L 350 L 385B 365B

EJEKTORLASTVOGN

740B

HJULDOZER

834G 834H

TRAKTOR TIL FORBERELSE AF ARBEJDSSTED

2864C 586C

HJULTRAKTOR

633E II 623H 631E 631G 637G 637E

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

DUMPER

789G 793D 789D 794 AC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC

BULLDOZER

11U 11SU

OPRIVER

11

GUMMIHJULSSCRAPER

623K LRC 623K 623

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet