HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor6V-3747: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
6V-3747: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
6V-3747: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
6V-3747: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:

  • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.


Egenskaber:

  • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.


Beskrivelse:

  • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.


Egenskaber:

  • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.


Specifikationer
Specifikationer
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Generatoraggregat
D398B
Vis mere
Motor – Generatoraggregat
D398B
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6F-1069: Pakningsenhed til brændstofventil
6F-1069: Pakningsenhed til brændstofventilAntal: 2
6L-4497: Ventil skubbestangpakning
6L-4497: Ventil skubbestangpakningAntal: 1
7L-6005: 0,79 mm tyk pakning
7L-6005: 0,79 mm tyk pakningAntal: 1
6L-7814: 17,46 mm udvendig diameter Director Seal
6L-7814: 17,46 mm udvendig diameter Director SealAntal: 6
6L-7817: 40,64 mm indvendig diameter O-ringstætning
6L-7817: 40,64 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 12
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakning
3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakningAntal: 1
2N-3597: 407,95mm indvendig diameter gummiventiltætning
2N-3597: 407,95mm indvendig diameter gummiventiltætningAntal: 1
9M-4217: 85,09 mm indvendig diameter O-ring tætning
9M-4217: 85,09 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
6L-7813: 25,40 mm udvendig diameter ferrule pakning
6L-7813: 25,40 mm udvendig diameter ferrule pakningAntal: 8
3H-3451: LÅS
3H-3451: LÅSAntal: 1
5B-3718: 20,62 mm indvendig diameter O-ringstætning
5B-3718: 20,62 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
3N-3220: 0,06" tyk topstykkepakning
3N-3220: 0,06" tyk topstykkepakningAntal: 1
4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylster
4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylsterAntal: 1
4L-7890: 0,79 mm tyk dækselpakning
4L-7890: 0,79 mm tyk dækselpakningAntal: 1
4L-8097: 1,57 mm tyk dækpakning
4L-8097: 1,57 mm tyk dækpakningAntal: 6
7H-2783: GASKET
7H-2783: GASKETAntal: 6
7L-2149: 0,5 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
7L-2149: 0,5 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 12
8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
9H-6067: O-RINGSPAKNING
9H-6067: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolieAntal: 1
5H-6733: O-ringspakning til hydrauliktank med indvendig diameter på 139,07 mm
5H-6733: O-ringspakning til hydrauliktank med indvendig diameter på 139,07 mmAntal: 2
3P-0647: SEAL-O-RING
3P-0647: SEAL-O-RINGAntal: 6
8F-9206: 12,37mm indvendig diameter O-ring tætning
8F-9206: 12,37mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 4
Viser 1 til 24 af 24
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-3747

Beskrivelse:

  • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.


Egenskaber:

  • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.


Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3747
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3747

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D398B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert