HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6V-3941: Bolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6V-3941: Bolt
6V-3941: Bolt

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-3941: Bolt
6V-3941: Bolt
6V-3941: Bolt
6V-3941: Bolt
6V-3941: Bolt

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3941

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1,575
Længde på greb (mm): 40,0
Materiale: Kulstål,Blandet legering: Metal
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3941

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3608 3606 D399 3616

GRAVEMASKINE

307-A

MOTOR – INDUSTRIEL

D398B 3508 3512 D398 D399 D379 D379B 3516 G379A G3512 G398 G399 G379

MARINE PRODUKTER

3616 D379A 3512C 3612 D379B 3516 3512 C280-16 D399 C280-12 C280-6 C280-8 3508 D398A D398B 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3508 3512B 3508B 3516B 3512

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet