Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje6V-5477: TransmissionsPakningssæt-Dele og kasse
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje6V-5477: TransmissionsPakningssæt-Dele og kasse
6V-5477: TransmissionsPakningssæt-Dele og kasse

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

fallback-image
6V-5477: TransmissionsPakningssæt-Dele og kasse

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8M-4988: O-ring, 3,5 X 25 mm 70A VMQ
8M-4988: O-ring, 3,5 X 25 mm 70A VMQAntal: 1
1S-6543: 60,32 mm akseldiameter læbepakning
1S-6543: 60,32 mm akseldiameter læbepakningAntal: 1
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
3P-3461: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakning
3P-3461: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakningAntal: 1
5H-2767: 23,39 mm ID brændstofindsprøjtningsventil O-ring tætning
5H-2767: 23,39 mm ID brændstofindsprøjtningsventil O-ring tætningAntal: 1
4M-8303: 20,29 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4M-8303: 20,29 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7G-3737: 1,57 mm tyk rund dækselpakning
7G-3737: 1,57 mm tyk rund dækselpakningAntal: 1
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 3
7T-7135: 0.8mm tyk pakning
7T-7135: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
2H-3927: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
2H-3927: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆR
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆRAntal: 1
8M-4987: O-RINGSPAKNING
8M-4987: O-RINGSPAKNINGAntal: 6
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-5477

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-5477

HJULTRAKTOR

615C 615 615C II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet