HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm

Cat® o-ring Tætning til hydraulisk hejsecylinder forhindrer lækage af hydraulikvæske og opretholder optimalt tryk

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm
6V-5657: O-ringspakning med indvendig diameter på 148,59 mm

Cat® o-ring Tætning til hydraulisk hejsecylinder forhindrer lækage af hydraulikvæske og opretholder optimalt tryk

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-5657

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 5,33
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,21
Indvendig diameter (mm): 148,59
Indvendig diameter (tommer): 5,85
Materiale: Nitril (NBR),NBR (75),NBR-nitril,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 75A
Dash Size: 360
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-5657

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3037 MH3059 MH3049

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

305 306.5 308.5 308 307.5 309 306 305.5 CR 305 CR 310

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D10R D10T

BOR

MD6380 MD6250 MD6310

GRAVEMASKINE

5130 5130B

HJULDOZER

824G II 824H

UDSTYR

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

HJULLÆSSER

972M XE 962M Z 962 966K XE 966M XE 966H 962H 966K 950H 966M 972H 962L 972K 972M 950 950L 950M Z

MOTORGRADER

16GC

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 953

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet