6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter
Hjem6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter

6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder

6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter

6V-7420: 33,00 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Relaterede dele

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Cat® O-ringtætning til 3/4-16" STOR-stikende

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Køb Cat® SAE O-ringspakning lige gevind, del 3K-0360, med SAE 3/4-16-gevind (rørgruppe, motor). Denne STOR O-ringspakning er udviklet til statisk tætning og modstandsdygtighed over for slitage.

6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 1/16-12" STOR-konnektor ende

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet