6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter
Hjem6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter

6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder

6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter

6V-8715: 38,50 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Relaterede dele

228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning

Cat® O-ringtætning i gummi til 11/16-16" ORFS-stikende

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

6V-8397: 1,78 x 9,27 mm 90A NBR O-ring

Cat®-O-ringsfladepakningen sikrer en lækagefri forbindelse mellem hydraulikslanger og adapter

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet