Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe7B-6868: TÆTNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe7B-6868: TÆTNING
7B-6868: TÆTNING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
7B-6868: TÆTNING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7B-6868

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 4,39
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,173
Indvendig diameter (mm): 42,88
Indvendig diameter (tommer): 1,688
Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
SAE AS568 Størrelse på instrumentbræt: 0
Pakning, indvendig diameter (mm): 4288.0
Udvendig diameter (tommer): 5166.0
Materialebeskrivelse: NBR er et alsidigt materiale med god slidstyrke og skærebestandighed. Det fungerer godt i applikationer med luft, motorolie, dieselbrændstof, kølevæske/urea, hydraulikolie og automatisk transmissionsvæske. Brug ikke med Biodiesel.
Udvendig diameter (mm): 203.0
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Belægning: Ingen
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7B-6868

CHALLENGER

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 70C 95E 65 75

MARINEMOTOR

D315

KABELSTYRING

25

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet