Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter7D-5363: 9/16-18 Udvendig studs
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter7D-5363: 9/16-18 Udvendig studs
7D-5363: 9/16-18 Udvendig studs

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
7D-5363: 9/16-18 Udvendig studs
7D-5363: 9/16-18 Udvendig studs

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7D-5363
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Materialebeskrivelse: Belagt stål
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7D-5363

OEM-MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

336MHPU

MARINE, EKSTRA

3516B 3512C 3512B 3608 3508B

PETROPAKKE

CX31-C13I CX35-P800

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

336FMHPU 340D2 L 336D L 349E L HVG 349E 336F 352FMHPU 345D 345C 349D L 349D2 345C L

MARINEMOTOR

3408B 3512C C280-16 3412E 3412D 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825C 815B

BOREMASKINE

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

GENERATORAGGREGAT

G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C 3508B 3508 3304B G3520C G3520B 3516 G3520E 3306B 3512 G3520H 3512C 3512B G3512E 3516C 3516B 3516E

SKOVNINGSMASKINE MED LARVEBÅND

TK1051

LASTVOGN

MT4400D AC

GASMOTOR

G3306B G3306 G3612 G3616 G3608 G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

PETROGENERATORAGGREGAT

3512C

LARVEBÅNDSDOZER

D10

SPL-LØSNING BASERET PÅ HYDRAULISK GRAVEMASKINE

352F OEM

KOLDFRÆSER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

GENERATORAGGREGAT-MILITÆR

3608

HJULTRAKTOR

615 621 637 631D 631E 631C 623B 623E 623F 621B 633C 621R 621E 621F 633D 613C II 639D 615C 627B 627E 627F 613B 637D 613C

EFFEKTMODUL

PP3516 PM3516 PM3512 PM3412 3516C PMG3516 PM3508

OPRIVER

10

ASFALTUDLÆGGER

AP-800 AP-800B

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3250 MH3260 MH3050

PETROMOTOR

3508C 3516C 3516B 3512C

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AE40 AD45 AD40

OPRIVER OG JORDLØSNER

16G

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3406B 3608 3606 3516B 3304B 3512B 3306B 3412 POWER SYS 3412C G3516C 3508 C280-16 3616 G3516 G3512 3406 3512 3508B 3516

SKOVLÆSSER

345C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B

PUMPEENHED

SPF343C SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

MOTOR - MASKINE

C27 3408

HJULLÆSSER

980F II 972G II 980C 980F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826C 816B

LÆSSEMASKINE TIL SKOVBRUG

558

HJULSKRABER

651E 621E 621B 623F 637E

SKOVBRUGSPRODUKTER

548 558 568 OTHER

LASTVOGNSMOTOR

C7 3406 3126E 3406B

ELEKTRISK REBSKOVL

7495 HF 7495

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G R2900 R3000H R2900G R1300G II R1300

GRAVEMASKINE

345B II 336E LH 349F LXE 349D L 336D2 LXE 336D 336E 336F MH3295 336D2 L 340D2 L FM548 336F XE 349E L 340MHPU 3101 340F L UHD 349E L VG 352F XE VG 345B 345C 345D 336 MHPU 349F L 349D2 352F-VG 558 320GX 336D L 336D2 336F L XE 568 FM FM558 OTHER 320 GX 349D FM568 336E L 320 GC 349E 336E H 349F 352 UHD 340 352F 340F 345B L 349 336 GC 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 352 350 355 336F L 568 FM LL 320 345C L 325 323 345D L VG 336D2 GC 340D L 336 323 GX 345D L 336F LNXE 336D2 XE 323 GC 323GC 395 336F LN 345B II MH 365B II 374 336D2 L XE 365B L 345C MH 345 GC 365B

MOTOR

G3516J

INDUSTRIEL MOTOR

C32 3516B 3516C 3408E 3408B 3408C 3512B 3412 3406 3512 3412E 3412C 3516 3508B 3508

HJULDOZER

814B 824C

LOKOMOTIVMOTOR

PR20B 3508B

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W345C MH W345B II

BULLDOZER

10C 10S 10U

MOTOR - INDUSTRIEL

3512B 3406C

MOTORGRADER

120G 16 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F 16H NA

Vis mere
Relaterede dele
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm

Cat®Stor O-ring pakning (SAE 9/16-18) (Lines Group, Wheel Group)

Tjek pris
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)

O-ringe

Tjek pris
3J-1907
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
Tjek pris
214-7568
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet