HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm

Cat®-pakningsring til skovlløft sikrer en tæt hydraulisk tætning og forhindrer væskelækage under handlinger med løft og sænkning af skovlen

Mærke: Cat

Produktbilleder
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm
7D-8884: Pakningsring til skovlløft med en udvendig diameter på 93,497 mm

Cat®-pakningsring til skovlløft sikrer en tæt hydraulisk tætning og forhindrer væskelækage under handlinger med løft og sænkning af skovlen

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7D-8884

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: PTFE – Polytetrafluoretylen
Type af pakning/O-ring: Massiv
Aksial tykkelse (mm): 6,0
Indvendig diameter (mm): 105,0
Materialebeskrivelse: PTFE leverer overlegen ydelse i anvendelser til luft, motorolie, dieselbrændstof og kølevæske, men er følsom over for installationsskader og snavs. Det fungerer godt ved meget høje temperaturer.
Radial tykkelse (mm): 2,0
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsbredde (tommer): 0,24
Tværsnitsbredde (mm): 6,1
Indvendig diameter (tommer): 3,5
Tværsnitshøjde (tommer): 0,09
Tværsnitshøjde (mm): 2,3
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7D-8884

MOTORGRADER

12H NA 12H 12G 12M 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet