Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter7G-0739: HUS A
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter7G-0739: HUS A
7G-0739: HUS A

Cat® Clutch Housing Assembly (No. 4)

Mærke: Cat

Produktbilleder
7G-0739: HUS A
7G-0739: HUS A
7G-0739: HUS A
7G-0739: HUS A
7G-0739: HUS A

Cat® Clutch Housing Assembly (No. 4)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7G-0739

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Cast iron
Outside Diameter (mm): 386,0
Inside Diameter (mm): 165,05
Height (mm): 76,0
Outside Diameter (in): 15,196
Inside Diameter (in): 6,498
Height (in): 2,992
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7G-0739

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55 AD45B AE40 II AD45 AE40 AD40

EJEKTORLASTVOGN

740 D400E II 740B

HJULTRAKTOR

637E 631E

DUMPER

772 770 773GC

LEDDELT LASTVOGN

740 D400E II 735B 735 OEM 740B 735

LASTVOGN

772G 770G 69D 772 770 772G OEM 770G OEM 769D 769C

TRAKTOR

768C

STENBRUDSLASTVOGN

771D 771C 770G 772G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet