Oprivercylinderkronen er en komponent, der bruges i tunge maskiner. Det bruges til at bryde op og løsne komprimerede materialer. Kronen er lavet af højstyrkestål eller et andet holdbart materiale, der kan modstå de tunge belastninger og kræfter, der påføres under ripning. Den har en cylindrisk eller rørformet form og er specielt designet til at huse oprivercylinderen. Det giver støtte og justering af cylinderen, hvilket sikrer korrekt funktionalitet.
Egenskaber:
Fremstillet af højstyrkestål eller et robust materiale.
Giver støtte og justering af oprivercylinderen.
Tåler tunge belastninger og kræfter under oprivningsoperationer.
Anvendelser:
Oprivercylinderkronen giver støtte og justering af oprivercylinderen, hvilket sikrer dens korrekte placering og stabilitet under ripning. Den bruges i vid udstrækning i Cat® 120H, 12G, 12H, 130G, 140C, 140G, 140H, 143H, 160H, 163H og 16G Motor Grader, 325B, 330, 330B, 330C, 330D, 340F, 365B, 365C, 385B, 385C og 5080 gravemaskiner, 336D, 385C og 924H OEM-applikationer, 3S, 5A, 5S, 6A, 814S og 815S Bulldozer, 515, 518, 518C, 520D, 522D, 525, D4H og D5H Skidder, 566-rørlægger, 613C-skraber, 613C-gummihjulsskrabere, 814B- og 814F-hjuldozer (til dozer), 815B-, 815F-, 816B- og 816F-tromle, 910, 910E, 910F, 910F, 910G, 910H, 914G, 920, 924F, 924H, 926, 926E, 936, 936E, 938F, 938G, 950B, 950E, 950F, 966D, 966E, 966F, 970F, 988F, G910, IT12, IT12B, 950E, 950F, 966D, 966E, 966E, 966E, 966E, 966E, 966E, 966F, 966F, 966F, 966F, 966F, 966F, IT12B, IT12B, 950E, 950F, 966D, 966E, 966F, 966F, 970F, 988F, IT12, IT12B, Hjullæsser IT12F, IT14B, IT18, IT18B, R1600, R1600G og R1600H 931, 931B, 931C, 933, 933C, 935B, 935C, 939, 939C, 943, 943B, 953, 953B, 953C, 953D og 953K larvebåndslæsser, 950-træhøster, 953K, D3, D3B, D3C, D3G, D4B, D4C, D4E, D4H, D5, D5B, D5C, D5E, D5H, D5M, D5N, D6C, D6D, D6E, D6E, D6G, D6F, D6G, D6H, D6M, D6N og D7H larvebåndsdozer, AD30 lastbil, D3, 931-rendegraver, TR35-drivstrenge.