Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive

Cat® 1,52 mm tyk stål trykskive

Mærke: Cat

Produktbilleder
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive
7K-1700: 1,52 mm tyk trykskive

Cat® 1,52 mm tyk stål trykskive

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7K-1700

Måleenheder

USMetrisk
Skivetype: Tryk
Materiale: Stål
Materialebeskrivelse: Kulstål
Indvendig diameter (mm): 32,0
Udvendig diameter (mm): 54,0
Tykkelse (mm): 2,0
Indvendig diameter (tommer): 1,27
Udvendig diameter (tommer): 2,12
Tykkelse (tommer): 0,06
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7K-1700

KOMPAKT HJULLÆSSER

914 910 914K 914M 910K 910M 920

GRAVEMASKINE

215

RENDEGRAVER

434 430 432 420XE 444F2 427F2 426 F2 422F 444 442E 434E 422E 434F 440 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 426 416E 428F 428 416F 432E 444F 420E 432F 424 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518

BOREMASKINE

MD6380

HJULLÆSSER

920 926 924K 930 938 926M 930K 930M

OPRIVER

963 953 943

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953

MINI-GRAVEMASKINE

308 307.5 309 307D 305C CR 307E 304C CR 307E2 308E2 CR 308E 308D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet