HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm
7L-3386: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,46mm

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7L-3386

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,0
Materiale: ACM – Polyakrylatgummi,Polyakrylat (75),Nitril (NBR),Polyakrylatgummi (ACM)
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,118
Indvendig diameter (mm): 37,46
Indvendig diameter (tommer): 1,475
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 920
Kompatibel med: Fremragende modstand mod oxidering; Fremragende modstand mod ozon; Fremragende modstand mod sollys og UV-lys; Petroleumsbaserede væsker; Transmissionsvæsker; Type R servostyringsvæske
Material Hardness: 75A
Polymer: ACM (Polyacrylate)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7L-3386

OLIEPRODUKTER

CX31 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 CX31 CX31-C18I CX31-P600- CX31-P600 CX35-P800 CX31-P600

RENDEGRAVER

446D 446B 446

MARINE PRODUKTER

D346 D348 3126 3116

LARVEBÅNDSDOZER

D5M D6M 953B

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G IT18F IT24F IT12B IT14F IT38G IT14B IT38F IT28G IT28F

MOTOR – MASKINE

3116 3114

VIBRATIONSTROMLE

CS-573 CP-533D CP-533C CS-583 CS-531D CS-563 CS-531C CS-533 CS-531 CP-563 CS-533C CS-533D CP-563D CB-434 CP-563C CB-634 CS-583C CS-583D CP-533 CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS-563C CS-563D

ASFALTUDLÆGGER

BG-2455C BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1050B AP-1050 BG-260C AP-1055B AP-1000 BG-245C

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD22 AD22

KOMBINER

470 465 460

COMBINE HARVESTER

460

OEM-LØSNINGER

CX35 CX31

HJULLÆSSER

918F 928G 960F 950G 950F 962G 924F 928F 938G 938F 950F II 910F 910E

TELESKOPLÆSSER

RT80 RT100

MOTOR – LASTVOGN

C-15 C-16 3406 3406E 3406C 3406B 3114 3116 C15 CX31 HT CX31 CX31-P300

LARVEBÅNDSLÆSSER

963B 963C 953B 953C

WIDE BODY TRUCK

707

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

730C2 EJ 730C D550B D44B 730C2 D20D 730 EJECTOR D250D 730C 725 730 735

SKOVBRUGSPRODUKTER

550 570 580 539 574 TK381 TK371 543 533 TK370 TK380

CHALLENGER

55 35 45

RØRLÆGGER

561M

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C13B 3126 3116 3114

GRAVEMASKINE

320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 325-A 322B LN 214B 322N 325 LN 322-A LN 213B 322B 322C EL240B EL240C 224B 212B 325B LN E240C E240B 325 L 206B 205B 322-A 325B 322-A L E120B 322-A N 322B L 325-A LN 214B FT E110B 325-A L 322 LN 320-A 322 L EL200B 320N 320B 211B E200B 320B S 320B N 320B L 322C FM M318 320 L M320

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535B 525B

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325B

MOTOR – INDUSTRIEL

C18 3126 3116 3114 C9 C9.3 C9.3B C11 C13 C15

MOTORGRADER

120H 135H 120H ES 135H NA 120H NA

GUMMIHJULSSCRAPER

613C II 613C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet