HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop

Cat® Relief Valve Spring Stop controls pressure release in the torque converter by limiting compression of the relief valve spring, preventing overpressure

Mærke: Cat

Produktbilleder
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop
7M-1377: 34,92 mm udvendig diameter aflastningsventil fjederstop

Cat® Relief Valve Spring Stop controls pressure release in the torque converter by limiting compression of the relief valve spring, preventing overpressure

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7M-1377

Måleenheder

USMetrisk
Sleeve Outside Diameter (in): 1,252
Flange Diameter (mm): 34,92
Flange Thickness (in): 0,09
Sleeve Outside Diameter (mm): 31,79
Overall Length (mm): 17,78
Flange Diameter (in): 1,375
Overall Length (in): 0,7
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 0.94
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 23.88
Flange Thickness (mm): 2,29
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7M-1377

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7F D7G D7H D6R III D6T XL D7R SERIES D8R D6GC D8K D8GC D8N D6H II D8H D9G D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6T XL PAT D9H D6T XW PAT D7R II D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6H

RØRLÆGGER

PL87 583R 587T 587R 572G PL72 578 583K 571G 594H 572R 572R II 594

SPIL

57H 56 56H

HJULLÆSSER

988

HYDRAULIKBETJENING

183B

BULLDOZER

8S 8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

OPRIVER

8D 7 6 8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet