HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form7N-0672: Spjældplade til brændstofindsprøjtningsledning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form7N-0672: Spjældplade til brændstofindsprøjtningsledning
7N-0672: Spjældplade til brændstofindsprøjtningsledning

Cat® Rubber Fuel Injection Line Damper Plate is used to reduce the pulsation and vibration that occurs in the fuel lines during engine operation

Mærke: Cat

Produktbilleder
7N-0672: Spjældplade til brændstofindsprøjtningsledning
7N-0672: Spjældplade til brændstofindsprøjtningsledning

Cat® Rubber Fuel Injection Line Damper Plate is used to reduce the pulsation and vibration that occurs in the fuel lines during engine operation

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7N-0672
Materiale: Gummi og fibergummi
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7N-0672

VEKSELSTRØMSGENERATOR

WEG

HJULLÆSSER

988B

MOTOR – LASTVOGN

3408B 3408

MARINE PRODUKTER

3408B 3408

LARVEBÅNDSDOZER

D9N D8L 9 8 834U 834S 8S 8U 9U 9SU 8A

RØRLÆGGER

589

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3408B 3408C 3408

MOTOR – MASKINE

3408

HJULDOZER

834B

UDSTYR

PR-450

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59N 59L 58 58L

DUMPER

769C 768C

MOTOR – INDUSTRIEL

3408B

GUMMIHJULSSCRAPER

639D 637D 637E 631D 631E 633D 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet