HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper7N-2871: Brændstofindsprøjtningsledning nr.1
HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper7N-2871: Brændstofindsprøjtningsledning nr.1
7N-2871: Brændstofindsprøjtningsledning nr.1

Cat® Brændstofindsprøjtningslinjen fordeler den nøjagtige mængde brændstof under tryk fra brændstofpumpen til brændstofinjektorerne

Mærke: Cat

Produktbilleder
7N-2871: Brændstofindsprøjtningsledning nr.1
7N-2871: Brændstofindsprøjtningsledning nr.1

Cat® Brændstofindsprøjtningslinjen fordeler den nøjagtige mængde brændstof under tryk fra brændstofpumpen til brændstofinjektorerne

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7N-2871

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 457,2
Højde (tommer): 3,0
Bredde (mm): 304,8
Længde (tommer): 18,0
Højde (mm): 76,2
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7N-2871

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815 816

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

920 980B 930 966C 950 930R 930T

MOTOR – LASTVOGN

1673C 3306

LARVEBÅNDSLÆSSER

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

LARVEBÅNDSDOZER

143 140 D7F D7G D4D D4E D5B D6D 977 6 5 4 6A 6S 4A

RØRLÆGGER

572G 571G 561D

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3306 3304

GRAVEMASKINE

225 235 215

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528

HJULDOZER

814

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 3306 D333C D330C

MOTORGRADER

12G 120G 140B 120B 140G 130G 14G

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

GUMMIHJULSSCRAPER

627B 639D 627B 637D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet