Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive
7P-6833: 58 mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7P-6833

Måleenheder

USMetrisk
Skivetype: FLAD SKIVE
Materiale: STÅL,Kulstål,Zinklegering
Udvendig diameter (tommer): 4,921
Udvendig diameter (mm): 125,0
Tykkelse (tommer): 0,118
Tykkelse (mm): 3,0
Outside Diameter (in): 4,921
Outside Diameter (mm): 125,0
Inside Diameter (mm): 58,0
Inside Diameter (in): 2,283
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7P-6833

OPRIVER

953B 953 943

LARVEBÅNDSLÆSSER

953B 953C 953D 953 953K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet