Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringePakninger7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringePakninger7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning

Cat® pakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning
7S-2780: Styre Bremse Dækning Monterings Pakning

Cat® pakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7S-2780

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Firkantede-rektangulære
Stil: Flad
Materiale: Arkmateriale med lav kompressibilitet
Længde (mm): 101,7
Bredde (mm): 89,0
Tykkelse (mm): 0,8
Hulstørrelse (mm): 10,3 (4X)
Længde (tommer): 4,01
Bredde (tommer): 3,51
Tykkelse (tommer): 0,03
Hulstørrelse (i): 0,41 (4X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7S-2780

LARVEBÅNDSDOZER

D6G SR D7G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP D7G2 D6E D6F SR D6G D5B 951 955 4 143 153 141 163 140 6S 6A

RØRLÆGGER

572G 571G 561D

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

55

LARVEBÅNDSLÆSSER

983B 977L 983

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet