Hjem7T-6946: LINK A
Hjem7T-6946: LINK A
7T-6946: LINK A

Cat® Link As-Track

Mærke: Cat

Produktbilleder
7T-6946: LINK A
7T-6946: LINK A
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Link As-Track

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7T-6946
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 7T-6946

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.
  • Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 7T-6946

Måleenheder

USMetrisk
Number of Track Sections: 47,0
Track Pitch (mm): 228,6
Bolt Size (in): 1
Track Pitch (in): 9,0
Bolt Size (mm): 1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7T-6946

LARVEBÅNDSDOZER

D9L 9 9U 9C 9S

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert