Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem7W-0491: Efterkøler-kerne
Hjem7W-0491: Efterkøler-kerne
7W-0491: Efterkøler-kerne

Cat® Aftercooler -kerne i rustfrit stål til vandkappe

Mærke: Cat

Produktbilleder
7W-0491: Efterkøler-kerne
7W-0491: Efterkøler-kerne
7W-0491: Efterkøler-kerne
7W-0491: Efterkøler-kerne
7W-0491: Efterkøler-kerne

Cat® Aftercooler -kerne i rustfrit stål til vandkappe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7W-0491

Måleenheder

USMetrisk
Samlet højde (tommer): 6,09
Samlet højde (mm): 154,9
Samlet længde (tommer): 29,74
Samlet længde (mm): 755,4
Samlet bredde (tommer): 5,05
Samlet bredde (mm): 128,5
Material: Stainless Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7W-0491

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815B 815F

GENERATORAGGREGAT

3306B G3306

GASMOTOR

G3306B G3306

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D7G D7H D6D D7G2

HJULTRAKTOR

615 611 615C 627B 627E 627F 615C II

OPRIVER

7

SPIL

57H

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3306B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

966F II 972G 966D 966F 966E 966G 970F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B 816F

FRONTSKOVL

235C

LEDDELT LASTVOGN

D250E D25D D350D D30D D250E II D300E D300D D300B D300E II

HJULSKRABER

637E 611 637G 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C

LARVEBÅNDSLÆSSER

973C 973

LASTVOGNSMOTOR

1673C 3306B 3306

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

RØRLÆGGER

572R

GRAVEMASKINE

330 L 330-A L 330B L 330B LN 330-A 330-A L 235B 235C 235D 330 LN 330-A LN 330B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

545

INDUSTRIEL MOTOR

3306 D333C 3306B

HJULDOZER

814B 814F

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

HYDRAULIKBETJENING

143 141 140

BULLDOZER

7SU 7A 7S 7U 7S LGP

MOTORGRADER

12H 12G 160H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet