Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel

Cat®-trykstempel

Mærke: Cat

Produktbilleder
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel
7W-4782: Motorolie trykaflastningsventil stempel

Cat®-trykstempel

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7W-4782

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 23,8
Udvendig diameter (mm): 18,17
Længde (tommer): 0,94
Udvendig diameter (tommer): 0,71
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7W-4782

MARINEMOTOR

3054 3056 3054B

KOMPAKT HJULLÆSSER

914G 908

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3056 3054

RENDEGRAVER

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 436B 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

HJULLÆSSER

928G 924GZ 924G 930G

VIBRATIONSSTAMPER

CB-545 CB-544 CS-431C CP-573E CS-323C CB-534C CB-534B CS-433E CS-663E CS-433C CB-535B CS-583E CP-663E CP-433C CP-433E CP-323C CS-573E CS-683E CB-434B CB-434C CP-563E CS-563E

TELESKOPLÆSSER

TH360B TH82 TH83 TH355B TH62 TH63 TH350B TH103 TH210 TH460B TH215

GENERATORAGGREGAT

3056 3054

GUMMIHJULSTROMLE

PS-200B PS-360B PF-300B PS-150B PS-300B PF-290B

MINI-GRAVEMASKINE

307-A

LASTVOGNSMOTOR

3054

GUMMIHJULSLÆSSER

IT14G IT28G

GRAVEMASKINE

224 317-A 312B 312C 312-A 214 213 317-A N 312B L 307 317 N 315-A 315B L 312C L M312 M315

INDUSTRIEL MOTOR

3054B 3056E 3054 3056

UDKØRSELSTRAKTOR

574B 554 564

SKÅRLØFTER

WE-851B

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M322C M318C M318C MH M316C

ASFALTUDLÆGGER

AP-655C BG-210B BG-2255C BG-225B BG-225C BB-760 AP-600 AP-650B AP-800C BG-230 AP-1200

HØSTMASKINE PÅ HJUL

550B 560B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet