Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter7W-4978: Kølemiddelkompressormøtrik
HjemMotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter7W-4978: Kølemiddelkompressormøtrik
7W-4978: Kølemiddelkompressormøtrik

Cat® Refrigerant Compressor Nut is used to tighten the bracket and strap, preventing movement on the refrigerant compressor

Mærke: Cat

Produktbilleder
7W-4978: Kølemiddelkompressormøtrik
7W-4978: Kølemiddelkompressormøtrik

Cat® Refrigerant Compressor Nut is used to tighten the bracket and strap, preventing movement on the refrigerant compressor

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7W-4978
Materiale: Zinklegering,Legering - blandet: Metal
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7W-4978

SPIL

57H 56H

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815B 815F

HJULLÆSSER

966F II 936E 936F 972G 950B/950E 936 966D 966F 966E G936 950B 966G 950E 970F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B 816F

LEDDELT LASTVOGN

D300E D300D D350E II D400E D250E D40D D400D D25D D350E D350D D400E II D30D D250E II D300E II

LARVEBÅNDSLÆSSER

973C 963 973

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D7H D6GC D6H II D6R D6H

EJEKTORLASTVOGN

D400E II

HJULDOZER

814F 814B

HJULTRAKTOR

615C 627E 615C II 611

BULLDOZER

7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP

OPRIVER

963 7 6

MOTORGRADER

12H NA 12H 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140H NA 140H ES 143H 160H NA 160H ES 14H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet