Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem7W-8668: INJECTOR AS
Hjem7W-8668: INJECTOR AS
7W-8668: INJECTOR AS

Mærke: Cat

Produktbilleder
7W-8668: INJECTOR AS
7W-8668: INJECTOR AS
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 7W-8668


Fuel injectors deliver the right amount of fuel at the right time into an internal combustion engine. Cat® Fuel Injectors are the best choice when you need to repair or rebuild any Cat diesel engine. Cat Fuel Injectors are developed specifically for your Cat engine and today’s low-sulfur, low-lubricity fuels. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure. Featuring coated plungers for maximum wear resistance, each unit is rigorously tested, so you know you’re getting genuine Cat reliability. That sets them apart from reverse engineered aftermarket brands, which can cause power and fuel efficiency losses of up to 5%.

  • No one knows Cat Fuel Systems better than Caterpillar.
  • Our off-the-shelf availability minimizes your downtime and gets you back to work fast.
  • All Cat diesel engine parts carry a full 12-month warranty.
  • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you achieve the lowest owning and operating costs over your engine’s lifecycle.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 7W-8668

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 7W-8668

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3512 3516 3508

MOTOR – INDUSTRIEL

3512 3516 3508

MARINE PRODUKTER

3508 3516 3512

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet