HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved
7X-0361: 5/8''-11 x 6 1/2'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7X-0361
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7X-0361

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 6,5
Bolt Length (mm): 165,1
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 4,75
Længde på greb (mm): 120,65
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-0361

LARVEBÅNDSDOZER

D8N 8U 8SU

OLIEPRODUKTER

3508C 3516C 3512E 3512C C175-16 3512B 3512C C18

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3516B 3516C PM3516 XQ2280 XQC1200 XQC1600 PMG3516 G3516H 3508 POWER SYS G3520 3512 3516 G3516C

HJULDOZER

994

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR5

MOTOR – INDUSTRIEL

CG170-16 3512B 3512C 3516B 3516C 3512 G3512H G3512E G3516C G3516

GUMMIHJULSSCRAPER

623G 623F 623E 615C

LARVEBÅNDSLÆSSER

973C

MARINE PRODUKTER

3508 G3520 G3516 G3512 3516C GEN 3516B GEN G3516B G3516C G3516H G3520C 3516C 3516 C18 G3512H G3520E 3516B 3508B 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B 3512C 3516C 3512B 3508B 3516B C18 3516C

Vis mere
Relaterede dele
3J-5169
3J-5169: 5/8''-11 Hex svejsemøtrik
Tjek pris
3E-9861
3E-9861: Sekskantet låsemøtrik til 5/8 inches-11
Tjek pris
3K-2889
3K-2889: #5/8-11 Gevind generator låsemøtrik
Tjek pris
7X-0448
7X-0448: 0,625" sekskantmøtrik
Tjek pris
8T-4122
8T-4122: 3,5 mm tyk hård skive
Tjek pris
7X-0515
7X-0515: Skive med 17 mm indvendig diameter
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert