HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt
7X-0428: 1 1/4"-7 x 4" sekskantbolt

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7X-0428

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkflade
Længde på greb (tommer): 1,25
Længde på greb (mm): 31,75
Materiale: Stål,Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-0428

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D9 D7R SERIES D8R D8N D6H II D7R LGP D9T D8R II D11R D11T D7R II D6R II D7R XR D6H 6 8 8U 6A 6S 6SU 8SU 8A

RØRLÆGGER

PL72 572R II

OLIEPRODUKTER

WS223 SS WS223 XD WS255 SS WS255 XD WS255 WS223 WSP223 WSP255

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

525 515

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

57H 56 56H

HJULLÆSSER

994H 962K

DUMPER

777G 785D 777E 777 785 785 MT4400D AC 785G 777C 785C 777D 785D 777G 785B 777E 776D 776C 784B

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

7495 7495 HF MD6640

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-350B RM-350 RM-350B SM-350

ROTARY CUTTER

RC20

MOTORGRADER

14M-3 14M3 12M 3 12M 2 140M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet