HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0455: 7/8''-9 x 4 1/4'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7X-0455
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7X-0455

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 4,25
Bolt Length (mm): 107,95
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 2,25
Længde på greb (mm): 57,15
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-0455

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D9T D9R D7H D7R II D9 D9 GC D7 D7R XR D10R D10T2 D10T D10 D11 7A

RØRLÆGGER

589

GRAVEMASKINE

231D

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

FB518

DUMPER

789C 789D 789B 789 789G 789D

LARVEBÅNDSLÆSSER

973

GUMMIHJULSSCRAPER

637G 637D 631D 623H 633D 631G 623 623K LRC 623K 631G 631E 637E 637G

Vis mere
Relaterede dele
6K-0545
6K-0545: #7/8-9 Gevind scarifier låsemøtrik
Tjek pris
8C-6913
8C-6913: Skive med indvendig diameter 24 mm
Tjek pris
7X-0449
7X-0449: 7/8-9 Gevind Hexmøtrik
Tjek pris
3E-9863
3E-9863: 7/8-9 Gevindspil låsemøtrik
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert