7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved
Hjem7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved

7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder

7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved
7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved
7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved
7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved

7X-0909: M12-1,75 x 140 mm bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Relaterede dele

198-4767: 12 mm tyk hård skive

Cat® 12 mm tyk flad hård skive

5P-8245: 13,5 mm skive med indvendig diameter

Flad Cat®-skive, ID X OD X T: 13,5 X 25,5 X 3 mm

6V-8149: Sekskantmøtrik med M12X1,75 gevind

Cat®-sekskantmøtrik med M12X1,75 gevind

8T-8549: M12 stål sekskantet låsemøtrik med nylonindsats

Cat® M12 stål sekskantet låsemøtrik med nylonindsats

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet