HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8D-0648: 1/2''-13 x 4 1/2'' 12-punkts-hovedbolt
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
8D-0648: 1/2''-13 x 4 1/2'' 12-punkts-hovedbolt
8D-0648: 1/2''-13 x 4 1/2'' 12-punkts-hovedbolt

in

Mærke: Cat

Produktbilleder
8D-0648: 1/2''-13 x 4 1/2'' 12-punkts-hovedbolt
8D-0648: 1/2''-13 x 4 1/2'' 12-punkts-hovedbolt

in

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8D-0648
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8D-0648

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 4.5
Indtast: 12-kantapultti
Materiale: STÅL,Kulstål
Bolt Length (mm): 114,3
Boltype: 12-punkts hovedbolte
Belægning: Almindelig med rustbeskytter eller sort oxid med rustbeskytter
Længde på greb (tommer): 3,0
Grip Length (mm): 76,2
Flangediameter (tommer): 0,75
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8D-0648

LARVEBÅNDSDOZER

D8L D11R D11T

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AE40 AE40 II AD45 AD40

OLIEPRODUKTER

C15 C18

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C15 C18 C32B INDUSTRIAL

GRAVEMASKINE

229 225 231D M325C 235 245 225B 225D

DUMPER

771D 771C 777E 769D 769C 777C 777B 777D 776C 768C

HJULLÆSSER

950B/950E 950B 950E 950F 994

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1700G

MOTOR – INDUSTRIEL

C-15 C-16 C18 C15 C32B G3612 G3616 G3608

MARINE PRODUKTER

C32 MARINE

GUMMIHJULSSCRAPER

633C 631D 657G 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet