HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl8D-3429: Takket skær
HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl8D-3429: Takket skær
8D-3429: Takket skær

Takket skær 19 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
8D-3429: Takket skær
8D-3429: Takket skær
8D-3429: Takket skær
8D-3429: Takket skær
8D-3429: Takket skær

Takket skær 19 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8D-3429

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,748
Materiale: Gennemhærdet (DH2)
Bredde (mm): 203,2
Tykkelse (mm): 19,0
Fortanding: Ikke savtakket
Maskine: Motorgrader
Hole Spacing (in): 6,0
Serrated Tooth (in): 1,417
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.521,6
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Serrated Tooth (mm): 36,0
Hole Quantity: 11
Serrated Gap (in): 0,984
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 25,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8D-3429

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet