Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke

Cat-afstandsstykke med® tykt stål på 8 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke
8D-5898: 8 mm tyk afstandsstykke

Cat-afstandsstykke med® tykt stål på 8 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8D-5898

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål,Belægningsvæske,Kulstål
Udvendig diameter (tommer): 0,75
Udvendig diameter (mm): 19,0
Tykkelse (tommer): 0,312
Tykkelse (mm): 7,92
Vægt (kg): 0,01
Vægt (lb): 0,03
Indvendig diameter (mm): 105.0
Indvendig diameter (tommer): 41.0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10,31
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Outside Diameter (in): 0,75
Outside Diameter (mm): 19,05
Inside Diameter (in): 0,406
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8D-5898

MARINE, EKSTRA

3516B 3512

MARINEMOTOR

3516 3512 D330C D333C 3304 3306 3516C

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815 815B

RENDEGRAVER

426B 438B 436B 446B 428B 416B

GENERATORAGGREGAT

G3516 3516 3508B 3512 3512B 3516B

GASMOTOR

G3304 G3306 G3516

PETROGENERATORAGGREGAT

3512B

LARVEBÅNDSDOZER

D7G D7H D8L D10 D9L D9N D3B D3C D10N D10R D4C D4E D5B D6D

KOLDFRÆSER

PM-465

HJULTRAKTOR

615 627B

EFFEKTMODUL

PM3516

OPRIVER

7 6 5 4 9 8 977 951 955 10

PETROMOTOR

3516 3512 3512C

OPRIVER OG JORDLØSNER

12G 130G 140G 16G

SPIL

528 59N 59L 58L 57H 55 59 58

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3516B 3512 3512B 3508B 3516

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

950B/950E 950B 950E 920 992C 930 966D 966C 966E 950 930R 930T

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816 816B

FRONTSKOVL

235C

HJULSKRABER

637D 639D 627B

LARVEBÅNDSLÆSSER

973 951C 951B 941B 977L 955L 941

LASTVOGNSMOTOR

1673C 3306B 3306

RØRLÆGGER

572G 589 561D

GRAVEMASKINE

225 235 215 235C 235D

MOTOR

3516PETROLEUM 3512PETROL

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528

INDUSTRIEL MOTOR

3304 3306 3516B D333C 3512 3516 3512B D330C

HJULDOZER

814B

LOKOMOTIVMOTOR

3512

HYDRAULIKBETJENING

163 143 153 141 140

BULLDOZER

4S 10C 5A 5S 10SU 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 8S 9U 9SU 4A

MOTORGRADER

12G 120G 120B 140B 140G 16G 140H NA 130G 14G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet