Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerEndestykker af blad8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerEndestykker af blad8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre

D10, D11N, D11T, D11R niveauskæring 75 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre
8E-9749: Endestykke til niveauskæring, højre

D10, D11N, D11T, D11R niveauskæring 75 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8E-9749

Måleenheder

USMetrisk
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75,0
Thickness (mm): 75,0
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 770,0
Width (in): 15,591
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75,0
Overall Length (in): 30,315
Width (mm): 396,0
Upper Hole Spacing (in): 2,953
Position: RH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (in): 2,953
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8E-9749

LARVEBÅNDSDOZER

D11N D11R D11T

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet