HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler8H-8544: Topnøgle
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
8H-8544: Topnøgle
8H-8544: Topnøgle

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

Mærke: Cat

Produktbilleder
8H-8544: Topnøgle
8H-8544: Topnøgle

Cat® Flank Drive Double Hexagon Hand Socket provides a secure grip on fasteners, reducing slippage and wear in equipment maintenance

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Ofte købt sammen med
8H-85448H-8544
160-6389160-6389
162-8716162-8716
Vis alle reservedele
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 8H-8544

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 82,55
Længde (tommer): 3,25
Outer Diameter (mm): 73,41
Outer Diameter (in): 2,89
Square Drive (in): 3/4"
Hex Size (in): 2-3/16"
Hex Size (mm): 55,549
Weight (kg): 1,134
Weight (lb): 2,5
Material: Steel,Carbon Steel
Størrelse (tommer): 2 3/16
Størrelse (mm): 55,563
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert