HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved
8S-4739: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8S-4739
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8S-4739

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 3,125
Længde på greb (mm): 79,38
Materiale: Stål,Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0,022
Thread Size (mm): 0,5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8S-4739

LARVEBÅNDSDOZER

D9L 30/30 D8L DEUCE 963 8 8S 8U 8A

HJULDOZER

824C 980C 980F 980F II

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

58

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 951B 941 963 973

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert