HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe8S-5953: Turbolader Patron O-Ringspakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe8S-5953: Turbolader Patron O-Ringspakning
8S-5953: Turbolader Patron O-Ringspakning

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
8S-5953: Turbolader Patron O-Ringspakning

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8S-5953

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 5,33
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,21
Indvendig diameter (mm): 40,64
Indvendig diameter (tommer): 1,6
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 326
Materiale: NBR-nitril,NBR (90),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Kompatibel med: Slidbestandig; syntetiske smøremidler på alfaolefinbasis; Ethylenglycol; Kulbrintebrændstoffer; Oliebaserede smøremidler; Silikoneolier og fedtstoffer; Vand, vandbaserede motorkølevæsker; ORFS, STORS-tætninger
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8S-5953

MARINE, EKSTRA

3608

PETROMOTOR

C280-12

MARINEMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

SPIL

53

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

C280-16 3616 3608 3606

RENDEGRAVER

931 D3

HJULLÆSSER

966C 966R

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826B

LASTVOGN

797

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

LARVEBÅNDSDOZER

D3B D4B

GRAVEMASKINE

320N 320-A L 320-A S 320-A N 320-A 320 L

HJULDOZER

834 824B

HJULTRAKTOR

627 621 623

BULLDOZER

824S 825 824 826B 834S 3S 3P 834 824C

OPRIVER

3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet