HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter
9B-3523: 29,70 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9B-3523
Materialebeskrivelse: Belagt stål
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9B-3523

MARINEMOTOR

D353E D334 D337 D336 3516 D337F 3512 D353C D353D 3508 3616 C18 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 D326F D330A D330B D342C D330C 3306B D333A D333B D333C D397D 3408B 3304 3306 3304B D364 D375D 3406B D349 3408 D346 D348 3406 D398A D398B D342 D343

BOREMASKINE

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

GENERATORAGGREGAT

XQ425 C13 XQ375 C18 C13 XQ350

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

GASMOTOR

G333C G398 G399 G379A G342C G3306 G343 G353D G3512 G3516 G379

LARVEBÅNDSDOZER

D3 D6GC D8H D9E D9G

LANDBRUGSTRANSMISSION

TA22-M4WD TA19-M4WD

KOLDFRÆSER

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-465 PR-450 PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

HJULTRAKTOR

623B 621B 621F 621G 621 627B 627G 627F

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM400 RM-350B RM500B RR-250 RM500 RR-250B

JORDSTABILISERINGSMASKINE

SS-250B SS-250

ASFALTUDLÆGGER

AP-1000 AP-1050 AP-1200

PETROMOTOR

C280-12

GENINDVINDINGSMIKSER

RM400 RM500B RM-250C RM-300 RM-350B RM-500 RM-350

JORDSTABILISERINGSBLANDER

SM-350

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3304 D379B D398B 3508 C280-16 3304B D399 3616 3512 3516

ROTERENDE MIKSER

RM500B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

PUMPEENHED

CPT372 SPF343 SPT343

MOTOR - MASKINE

3408

HJULLÆSSER

994 966C 994F 994D 994H

FRONTSKOVL

5080

HJULSKRABER

611 637G 637D 631G 631D 639D 633D 621B

LARVEBÅNDSLÆSSER

931

LASTVOGNSMOTOR

3406B 3406

TRANSMISSION

TA22

ELEKTRISK REBSKOVL

7495 HF 7495

RØRLÆGGER

583H

KABELSTYRING

25 24

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R3000H R2900G R1300G II

GRAVEMASKINE

375-A L 375-A

INDUSTRIEL MOTOR

3304 3306 D320A D333C D342 D343 D348 D346 D398B 3512 3516 3408B 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

LOKOMOTIVMOTOR

PR20B

HYDRAULIKBETJENING

48

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet