HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl9J-3862: Skæræg
Hjem
Jordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl
9J-3862: Skæræg
9J-3862: Skæræg

Skær 13 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
9J-3862: Skæræg
9J-3862: Skæræg
9J-3862: Skæræg
9J-3862: Skæræg
9J-3862: Skæræg

Skær 13 mm

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 9J-3862
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 9J-3862

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,5
Materiale: Gennemhærdet (DH2)
Bredde (mm): 152,4
Tykkelse (mm): 12,7
Fortanding: Ikke savtakket
Maskine: Motorgrader
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.521,6
Width (in): 6
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9J-3862

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert