HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseStifter til jordgående redskaber9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift

Stift

Mærke: Cat

Produktbilleder
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift
9J-8441: 25,4 mm diameter graveskovl sidebeskytter stift

Stift

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9J-8441

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 86,0
Diameter (mm): 25,4
Diameter (tommer): 1,0
Længde (tommer): 3,39
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9J-8441

GRAVEMASKINE

330-A 325-A 322B L 322 L 330-A L 245 325-A FM L 325B L 330B L 322-A L

HJULLÆSSER

962H 992B 992C 950H 962L 950L 992

GUMMIHJULSSCRAPER

627K LRC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet