HjemMotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter9S-4497: 34,80 mm pilotdiameter monteringsblok
Hjem
MotorMotorkomponenterMotorophæng og -støtterVibrationsdæmperbeslag og komponenter
9S-4497: 34,80 mm pilotdiameter monteringsblok
9S-4497: 34,80 mm pilotdiameter monteringsblok

Cat® 13,50 mm monteringsblok med indvendig diameter, der bruges til at isolere komponent fra vibrationer og stød

Mærke: Cat

Produktbilleder
9S-4497: 34,80 mm pilotdiameter monteringsblok
9S-4497: 34,80 mm pilotdiameter monteringsblok

Cat® 13,50 mm monteringsblok med indvendig diameter, der bruges til at isolere komponent fra vibrationer og stød

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 9S-4497
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 9S-4497

Måleenheder

USMetrisk
Styretap, udvendig diameter (tommer): 1,37
Monteringstype: Bøsning uden ydre muffe
Indvendig diameter (tommer): 0,5
Samlet længde (mm): 41,3
Styretap, udvendig diameter (mm): 34,8
Indvendig diameter (mm): 13,5
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 9S-4497

LARVEBÅNDSDOZER

D6R D6T D6R LGP D6R II D6R III D6R XL D6R STD

GRAVEMASKINE

320D2 FM

HJULDOZER

992B 992

LARVEBÅNDSLÆSSER

977K 983

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert