Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerMomentværktøjMomentnøgler, indsatser og forlængere9U-5020: Momentnøgle med klik
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerMomentværktøjMomentnøgler, indsatser og forlængere
9U-5020: Momentnøgle med klik
9U-5020: Momentnøgle med klik

Cat®-momentnøglen giver en sikker og pålidelig tilspænding med præcision og er et vigtigt værktøj til nøjagtighed og maskinens integritet

Mærke: Cat

Produktbilleder
9U-5020: Momentnøgle med klik
9U-5020: Momentnøgle med klik

Cat®-momentnøglen giver en sikker og pålidelig tilspænding med præcision og er et vigtigt værktøj til nøjagtighed og maskinens integritet

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 9U-5020

Måleenheder

USMetrisk
Drev (tommer): 3/8 Square
Nøjagtighed: 2 %
Trin (ft-lb): 0,5
Længde (mm): 393,7
Samlet længde (mm): 388
Længde (tommer): 15,5
Samlet længde (tommer): 15
Materialebeskrivelse: Stål
Maks. momentområde (ft-lb): 100,1
Stil: B
Noter: Hus inkluderet
Hovedtype: Fast skraldenøgle
Minimum momentområde (Nm): 13,6
Momentområde (Nm): 27 to 135
Min. momentområde (ft-lb): 10,0
Trin (Nm): 0,7
Maks. momentområde (Nm): 135,7
Momentområde (ft-lb): 20 to 100
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert