HjemSlanger og rørHætter og propperAndre hætter og propper9U-7079: Hætteprop
Hjem
Slanger og rørHætter og propperAndre hætter og propper
9U-7079: Hætteprop
9U-7079: Hætteprop

Hætte/prop – hætter og propper med dobbeltfunktion

Mærke: Cat

Produktbilleder
9U-7079: Hætteprop
9U-7079: Hætteprop

Hætte/prop – hætter og propper med dobbeltfunktion

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 9U-7079
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 9U-7079

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 19,05
Length (in): 0,75
Outer Diameter (mm): 29,37
Outer Diameter (in): 1,156
Thread: 1 1/16"
Color: Blue
Material: Plastic,Phenolic Plastic
Weight (kg): 0,003
Weight (lb): 0,006
Længde (B) (mm): 23
Længde (D) (tommer): 0,75
Længde (C) (mm): 29
Længde (B) (tommer): 0,90
Længde (A) (mm): 26
Beskrivelse: Hætte/prop – konisk
Længde (C) (tommer): 1,16
Længde (F) (tommer): 0,98
Længde (A) (tommer): 1,04
Længde (E) (tommer): 0,83
Længde (D) (mm): 19
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9U-7079

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

730 730C 730 EJECTOR 725 735 730C

DUMPER

795F AC 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert