HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm

Cat® Krave, ID X OD X L: 27 X 41 X 22 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm
9V-1899: Krave med udvendig diameter på 41,28 mm

Cat® Krave, ID X OD X L: 27 X 41 X 22 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9V-1899

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1,1
Indvendig diameter (mm): 27,0
Materiale: Stål
Udvendig diameter (tommer): 1,6
Udvendig diameter (mm): 41,0
Samlet længde (tommer): 0,9
Samlet længde (mm): 22,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9V-1899

LARVEBÅNDSDOZER

D9 D10 D9T

HJULLÆSSER

972M XE 980 XE 962M Z 962 982XE 966M XE 980XE 988G 988H 988K 966 972H 972K 972M 972 972L 980L 972XE 980M 950M Z 972 XE 966 XE 966XE 980 982 966H 966L 966K 988 950H 966M 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 990K 982 XE 982M 990

DUMPER

771D 775D 775E 775D 773E 773D 769D 777D 785B 776D 784B

GUMMIHJULSSCRAPER

613C II 633E II 627G 627F 615C II 623G 631E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621F 651 657G 621G 657 651 651E 623F 631E 627G 627F 633E 621G 621F 637E 637G 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet