Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger

Cat® 19.30mm Inner Diameter Tilt Cylinder Lines Tube Assembly with Elbow on Both Ends to Channel the Hydraulic Fluid to the Cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger
9W-2876: Rørenhed til vippecylinderledninger

Cat® 19.30mm Inner Diameter Tilt Cylinder Lines Tube Assembly with Elbow on Both Ends to Channel the Hydraulic Fluid to the Cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9W-2876
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9W-2876

LARVEBÅNDSDOZER

D10N

SPIL

59 59N 58L 59L

BULLDOZER

10SU 10U

OPRIVER

10

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet