Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring

Cat® hydraulisk kontrolventil aflastningsspole regulerer hydrauliksystemets tryk ved at lade overskydende væske passere hovedstrømningsvejen for transmission

Mærke: Cat

Produktbilleder
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring
9W-5567: Aflastningsspole til trykstyring

Cat® hydraulisk kontrolventil aflastningsspole regulerer hydrauliksystemets tryk ved at lade overskydende væske passere hovedstrømningsvejen for transmission

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9W-5567

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 96,5
Diameter (mm): 27,9
Diameter (tommer): 1,1
Samlet længde (tommer): 3,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9W-5567

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G 825C 815B 815F

RENDEGRAVER

D3 931

MOTOR - GENERATORAGGREGAT

3508B

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D6H XR D6GC D6H II D3C II D11 D7R LGP D8 GC D6R XL D9 GC D4H III 30/30 D3C III D4C III D3C D5H XL D5C III D4H D8GC D4C D5C D5M D5H D6R D6M D6H D7R D7H D8R D8L D8N D6R STD D9R D9N DEUCE D4H XL D4C II D10N D10R D11N D11R D11T D7R XR

GUMMIHJULSLÆSSER

IT18B IT12 IT28B

DRIVESTRENG

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

HJULTRAKTOR

611 615C II 613C II 615C 613C

EFFEKTMODUL

TR43-C18L TR43 TR43-E44

OPRIVER

11 10 3 7 6 5 4 9 8

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

SPIL

54H 57H 56H 59N 59L 58L 53 56 55 54 59 58

OEM-LØSNINGER

3412C

HJULLÆSSER

960F 988F II 950E 950F 995 994 990 993 992 916 980G II G910 988B 988F 926 936 966D 966F 966E G936 980F II 966F II 950B/950E 990K 990H 993K 936E 936F 992D 980C 992C 980F 980G 992G 992K 926E 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 950F II

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 826C 826G 816B 816F

LEDDELT LASTVOGN

D20D D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D400E D250E D250D D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D400 D40D D300E II

HJULSKRABER

611 613C 615C

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C II 935C 939 933 931C 935C II

TRANSMISSION

TR53

RØRLÆGGER

587R 578 561M 583R 589

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600G R1600H R1600 R1700G R2900 R1300G R3000H R1700 II R2900G R1300

INDUSTRIEL MOTOR

C7.1 C9.3B

HJULDOZER

844 834B 854 814B 824G 824C 814F 854G 854K 844H 844K

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

BULLDOZER

10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9U 834U 834S 4S 4P 6 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 9SU 5A PAT 8SU D5C PAT 4A

MOTORGRADER

24H

GUMMIHJULSSCRAPER

613G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet